Valikko Haku

Pyöreät liu'ut

Varastossa

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Käytetään suojatulppana tai liukukappaleena.
  • Suunniteltu sopimaan letkun tai putken päähän.
  • Suojaa lattioita naarmuilta, hankauksilta ja muilta vaurioilta.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Gauge Väri Materiaali OD WT Osta
0,1637 € - 0,2746 € 6300 Varastossa
17
Musta
ABS
25.4 mm
1.5 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
12
Musta
ABS
28.6 mm
2.8 mm
0,1188 € - 0,2495 € 16200 Varastossa
19
Musta
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,1223 € - 0,2569 € 6800 Varastossa
16
Musta
ABS
25.4 mm
1.7 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
19
Musta
ABS
28.6 mm
1.1 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
12.7 mm
0.9 mm
0,2315 € - 0,4862 € 2600 Varastossa
14
Musta
ABS
34.9 mm
2.1 mm
0,1225 € - 0,2572 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
Musta
ABS
14.3 mm
0.9 mm
0,1345 € - 0,2826 € Kysy toimitusaikaa täältä
21
Musta
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,2467 € - 0,4242 € 1380 Varastossa
14
Musta
ABS
31.8 mm
2.1 mm
0,1907 € - 0,3098 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
Musta
ABS
28.6 mm
1.2 mm
0,1936 € - 0,5805 € 1100 Varastossa
12
Musta
ABS
38.1 mm
1.1 mm
0,1223 € - 0,2569 € 3500 Varastossa
20
Musta
ABS
25.4 mm
0.9 mm
0,1333 € - 0,2799 € Kysy toimitusaikaa täältä
22
Musta
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,0914 € - 0,1921 € 7200 Varastossa
17
Musta
ABS
15.9 mm
1.5 mm
0,1501 € - 0,3153 € 4750 Varastossa
12
Musta
ABS
31.8 mm
2.8 mm
0,1706 € - 0,2584 € 2600 Varastossa
14
Musta
ABS
15.9 mm
2.1 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
13
Musta
ABS
15.9 mm
2.4 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
13
Musta
ABS
19.1 mm
2.4 mm
0,1529 € - 0,3418 € Kysy toimitusaikaa täältä
17
Musta
Butyraatti
15.9 mm
1.5 mm
  • / 5
Round Glide 25.4 mm 1.5 mm Black ABS

10165461

Hinta-alue
0,2746 € - 0,1637 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 2.8 mm Black ABS

10165508

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.375 in 19

10165041

Hinta-alue
0,2495 € - 0,1188 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black ABS

10165454

Hinta-alue
0,2569 € - 0,1223 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 1.1 mm Black ABS

10165546

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.500 in 20

10165072

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Hinta-alue
0,4862 € - 0,2315 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 14.3 mm 0.9 mm Black ABS

10165119

Hinta-alue
0,2572 € - 0,1225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Hinta-alue
0,2826 € - 0,1345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 2.1 mm Black ABS

10165584

Hinta-alue
0,4242 € - 0,2467 €

Varastotasot
1380 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 28.6 mm 1.2 mm Black ABS

10165539

Hinta-alue
0,3098 € - 0,1907 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Hinta-alue
0,5805 € - 0,1936 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 25.4 mm 0.9 mm Black ABS

10165492

Hinta-alue
0,2569 € - 0,1223 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Hinta-alue
0,2799 € - 0,1333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black ABS

10165201

Hinta-alue
0,1921 € - 0,0914 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1501 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Pyöreä Pyöreä päätytulppa ABS 0.625 in 14

10165164

Hinta-alue
0,2584 € - 0,1706 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165157

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 19.1 mm 2.4 mm Black ABS

10165249

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Musta
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black Butyrate

10165195

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiaali
    Butyraatti
  • Väri
    Musta