Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Tarjolla on vakiomallisia, lyhyitä ja pitkiä suojia.Sopivat erinomaisesti letkujen, putkien ja tankojen suojaamiseen.Se auttaa estämään tahattoman siirtymisen. Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR5763
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1115 € - 0,1768 € | 19023 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,1698 € | 6467 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1473 € | 41844 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,1501 € | 25159 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1323 € - 0,1824 € | 10750 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1145 € - 0,1487 € | 9310 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1655 € | 77148 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa