Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1307 € - 0,2867 € | 8090 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2441 € - 0,7072 € | 125 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3031 € - 0,6483 € | 3100 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4687 € - 1,1257 € | 92 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,095 € - 0,2112 € | 3034 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1021 € - 0,1694 € | 29000 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1111 € - 0,2725 € | 4000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2624 € - 0,5511 € | 400 Varastossa |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,268 € - 0,6748 € | 875 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3129 € - 0,8369 € | 13300 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5894 € - 1,5324 € | 5500 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1264 € - 0,3005 € | 3800 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0912 € - 0,2095 € | 400 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1187 € - 0,2708 € | 650 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1352 € - 0,4007 € | 95350 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,8045 € | 40765 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4139 € - 0,7131 € | 15600 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2329 € - 0,666 € | 3250 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1655 € - 0,4538 € | 14000 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,289 € - 0,8369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa