Valikko Haku

Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 65.0 mm PS Sininen

Ruuvattavat pystyyn asennettavat korttiohjaimet lukitusmekanismilla piirilevyn kiinnittämiseen ja suojaksi tahattomalta irtoamiselta. Mukana toimitusruuvit ja aluslevyt.
Tuotekoodi:

VMCGN65-M3-L-K

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 2,6668 €
500 - 999 2,4733 €
1000 + 2,349 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

266,68 €

100 x 2,6668 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Sininen
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M3
Käypä paneelin paksuus 2.0 mm
Korkeus 65.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä