Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Pystysuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien pystyasennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.
Sarjanumero: SRVMCGN
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Käypä paneelin paksuus | Korkeus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3014 € - 0,3721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
0,3333 € - 0,3696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
2,349 € - 2,6668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
2,349 € - 2,6668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
2,349 € - 2,6668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
0,225 € - 0,25 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
1.00 in
25.4 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
0,0804 € - 0,0919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
2,349 € - 2,6668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.