Pikakiinnitys liitin Kannet on suunniteltu suojaamaan SAE-standardien mukaisia urospuolisia pikaliittimiä. Käytetään hydraulisissa sovelluksissa suojaamaan komponentteja pölyltä, kosteudelta, iskudamageilta ja nestevuotojäämiltä, jotka voisivat vaikuttaa hydraulijärjestelmään valmistuksen, testauksen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Siinä on pitkä keskiliuska, joka mahdollistaa helposti irrotettava vahvalla otteella, mikä tekee siitä erityisen tärkeän nestesovelluksissa.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRQCFPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | H | Kierrekoko | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0685 € - 0,1066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
SAE
|
||
| 0,0611 € - 0,0951 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.614 in
15.6 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
15.8 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
SAE
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa