Räikkäniitit ovat värillisiä yhteen napsautettavia muovista valmistettuja kiinnikkeitä. Asennukseen vaaditaan kaksi niittiä. Napsauta yksinkertaisesti kaksi niittiä yhteen tuottaaksesi yhden käyttövalmiin liitännän. Nämä helppokäyttöiset niitit eivät vaadi asennukseen työkaluja, kuten ruuveja.
Räikkäniittejä voidaan käyttää napsautusrenkaiden ja napsautusrengasaluslevyjen kanssa, ja yhteensopivan reiän halkaisija on 5,5 mm.
Kun niittiä käytetään yhdessä napsautusrenkaan kanssa, se sopii hyvin ohuisiin käyttökohteisiin. Räikkäniittejä voi myös käyttää napsautusrengasaluslevyjen kanssa, jotka toimivat erityisenä pehmustusaluslevynä. Tämä tarjoaa räikkäniitille enemmän pintatukea.
UL94 V2 -liekinkestoluokitus
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan tyyli | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1697 € - 0,2204 € | 7358 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
0,1697 € - 0,2204 € | 50950 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
0,1697 € - 0,2204 € | 21998 Varastossa |
Punainen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
|||
0,1423 € - 0,1848 € | 12738 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
0,0469 € - 0,058 € | 24998 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
0,0444 € - 0,0549 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
0,0373 € - 0,0461 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
0,0373 € - 0,0461 € | 17894 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
0,0541 € - 0,0668 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
0,0469 € - 0,058 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
0,1555 € - 0,1555 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.437 - 0.752 in
11.1 - 19.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
0,0704 € - 0,087 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
0,0553 € - 0,0683 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
Sileä
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.437 - 0.250 in
11.1 - 6.4 mm
|
|||
0,0444 € - 0,0549 € | 1500 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
0,0373 € - 0,0461 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
0,0692 € - 0,0855 € | 7000 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa