Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
246 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
0,2512 € - 0,2512 € 16 Varastossa
25.4 mm
Väritön
Silikonikumi
9.5 mm
0,1557 € - 0,1655 € 37987 Varastossa
12.7 mm
Väritön
Silikoni
0.5 mm
0,3508 € - 0,3901 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikoni
12.2 mm
0,2189 € - 0,2427 € 11174 Varastossa
16.7 mm
Väritön
Silikoni
14.3 mm
0,623 € - 0,6918 € 1279 Varastossa
76.2 mm
Väritön
Silikoni
12.7 mm
0,282 € - 0,3143 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikonikumi
9.0 mm
1,0342 € - 1,1479 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
Väritön
Silikonikumi
19.1 mm
1,5296 € - 1,5997 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
24.6 mm
0,0773 € - 0,091 € 10154 Varastossa
12.7 mm
Väritön
Silikoni
0.9 mm
0,6034 € - 0,6721 € 322 Varastossa
48.9 mm
Vaaleanvihreä
Silikoni
19.1 mm
0,8209 € - 0,9135 € 19934 Varastossa
50.8 mm
Väritön
Silikoni
27.0 mm
1,1114 € - 1,2349 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
1,27 € - 1,4173 € 300 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
19.1 mm
1,6839 € - 1,7681 € 3894 Varastossa
20.8 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
1,8476 € - 1,9539 € 35 Varastossa
72.2 mm
Musta
EPDM
21.5 mm
2,2874 € - 2,3996 € 500 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
38.1 mm
3,2136 € - 3,382 € 30 Varastossa
50.8 mm
Musta
EPDM
44.5 mm
1,8383 € - 1,9365 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
38.1 mm
1,8804 € - 1,9786 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
0,522 € - 0,5795 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Vaaleansininen
Silikoni
20.6 mm
  • / 13
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242315

Hinta-alue
0,2512 € - 0,2512 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250150

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1557 €

Varastotasot
37987 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Hinta-alue
0,3901 € - 0,3508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 16.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250525

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2189 €

Varastotasot
11174 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Hinta-alue
0,6918 € - 0,623 €

Varastotasot
1279 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Hinta-alue
0,3143 € - 0,282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250587

Hinta-alue
1,1479 € - 1,0342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20;3/4 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 24.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251355

Hinta-alue
1,5997 € - 1,5296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10292785

Hinta-alue
0,091 € - 0,0773 €

Varastotasot
10154 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292853

Hinta-alue
0,6721 € - 0,6034 €

Varastotasot
322 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292891

Hinta-alue
0,9135 € - 0,8209 €

Varastotasot
19934 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251256

Hinta-alue
1,2349 € - 1,1114 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16;5/8 in;3/8 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 19.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251300

Hinta-alue
1,4173 € - 1,27 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20;3/4 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251379

Hinta-alue
1,7681 € - 1,6839 €

Varastotasot
3894 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in UNF; M27
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

10545768

Hinta-alue
1,9539 € - 1,8476 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/18 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 38.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251447

Hinta-alue
2,3996 € - 2,2874 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-13;M39
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251478

Hinta-alue
3,382 € - 3,2136 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 38.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251430

Hinta-alue
1,9365 € - 1,8383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39;1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 25.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251386

Hinta-alue
1,9786 € - 1,8804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27;1.000 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292976

Hinta-alue
0,5795 € - 0,522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen