Valikko Haku

Kuusio kaulusmuhvi M4 5.0 mm (L) (DIA) PC

Tämä lovettu asetusruuvi on valmistettu värittömästä nailonista. Sitä tarvitaan kohteissa, joissa ruuvin tulee olla samassa tasossa työkappaleen kanssa.
Tuotekoodi:

192100600022

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 99 0,4312 €
100 - 499 0,4216 €
500 + 0,4134 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

21,56 €

50 x 0,4312 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 0.7 mm
L1 5.0 mm
L2 5.0 mm
Kierrekoko M4
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Materiaali PC
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä