Valikko Haku

Raskaan kaluston tankopää 20.0 77.0 M20x1.5 Teräs

Tätä vaativan käytön tankoa, jossa on naaraspää ja integraalinen pallomainen sileä laakeri, käytetään yhdistämään kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa. Sillä on luja pinta, joka kestää korroosiota ja kulumista ja lämpötiloja välillä -30 °C... +60 °C kuormituskapasiteettia menettämättä. Valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

20264147

19 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 81,95 €
10 - 19 73,76 €
20 - 49 69,66 €
50 + 65,56 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

81,95 €

1 x 81,95 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Oikeakätinen
d1 20.0
l1 77.0
d2 M20x1.5
d3 34.92
d4 50.0
d5 27.5
d6 34.0
l2 33.0
Paino gr 386.0
l3 26.0
l4 10.0
w1 25.0
w2 18.00
A/F 30.0
a1 14.5
a2 9.0
Dyn. load C max. kN 30.80
Static load C0 max. kN 82.2
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä