Tämä vaativan käytön naarastangot yhdistävät kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa, ja niiden päässä on integraalinen pallomainen sileä laakeri. Niissä on naaraskierrekotelo ja sisäänrakennettu pallomainen sileä laakeri. Kuulamainen sileä laakeri tukee sekä säteittäistä että aksiaalista kuormaa. Se sallii kulman kohdistuseron, tehden siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuutta ja kuormankantokykyjä.
Tankopään kuulaa tukee muovinen laakerikuori, joka on valmistettu lasikuitutäytteisestä nailon-/teflonkomposiitista. Tämän mallin tangon pää on huoltovapaa. Sileän laakerin tankopäissä on minimaalinen alun liikkeen kitka eikä miltei lainkaan välystä. Muovikoostumuksen lisäetu on se, että se voi absorboida monia vieraita hiukkasia vähentäen näin ollen vahingoittumisia.
Se tarjoaa pitkäkestoisen viimeistelyn, joka kestää korroosiota ja kulumista. Naaraskierteinen kotelo tekee vastaavaan komponenttiin liittämisestä helppoa. Voi kestää lämpötiloja välillä -30 C... +60 C säilyttäen samalla kuormituskapasiteetin. Korkeammat lämpötilat vähentävät kuormituskapasiteettia. Sitä käytetään ohjausjärjestelmissä, jousitusjärjestelmissä ja liitännöissä autoteollisuuden, rakennusalan ja muun teollisuuden automaation käyttösovelluksissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3566, SRR3551
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Thread hand | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134,40 € - 168,00 € | 5 Varastossa |
Vasenkätinen
|
70.0
|
110.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
123,17 € - 153,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikeakätinen
|
70.0
|
110.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
23,66 € - 29,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vasenkätinen
|
28.0
|
43.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
49,35 € - 61,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vasenkätinen
|
42.0
|
64.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
30,48 € - 38,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vasenkätinen
|
32.0
|
50.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
134,40 € - 168,00 € | 20 Varastossa |
Oikeakätinen
|
70.0
|
110.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
19,49 € - 24,36 € | 28 Varastossa |
Vasenkätinen
|
18.0
|
27.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
19,49 € - 24,36 € | 14 Varastossa |
Oikeakätinen
|
18.0
|
27.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
87,18 € - 108,98 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikeakätinen
|
54.0
|
84.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.10
|
37.0
|
||
41,73 € - 52,16 € | 3 Varastossa |
Oikeakätinen
|
36.0
|
57.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
25.0
|
||
49,35 € - 61,69 € | 5 Varastossa |
Oikeakätinen
|
42.0
|
64.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
65,56 € - 81,95 € | 19 Varastossa |
Oikeakätinen
|
50.0
|
77.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
23,66 € - 29,57 € | 24 Varastossa |
Oikeakätinen
|
28.0
|
43.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
49,35 € - 61,69 € | 20 Varastossa |
Oikeakätinen
|
42.0
|
64.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
62,99 € - 78,74 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vasenkätinen
|
46.0
|
71.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
87,18 € - 108,98 € | 7 Varastossa |
Vasenkätinen
|
54.0
|
84.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.10
|
37.0
|
||
134,40 € - 168,00 € | 16 Varastossa |
Vasenkätinen
|
70.0
|
110.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
19,49 € - 24,36 € | 26 Varastossa |
Oikeakätinen
|
20.0
|
30.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
12.0
|
||
16,80 € - 21,00 € | 8 Varastossa |
Oikeakätinen
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
65,56 € - 81,95 € | 12 Varastossa |
Vasenkätinen
|
50.0
|
77.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.