Valikko Haku

Raskaan kaluston tankopäät - naaras

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tämä vaativan käytön naarastangot yhdistävät kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa, ja niiden päässä on integraalinen pallomainen sileä laakeri. Niissä on naaraskierrekotelo ja sisäänrakennettu pallomainen sileä laakeri. Kuulamainen sileä laakeri tukee sekä säteittäistä että aksiaalista kuormaa. Se sallii kulman kohdistuseron, tehden siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuutta ja kuormankantokykyjä.

Tankopään kuulaa tukee muovinen laakerikuori, joka on valmistettu lasikuitutäytteisestä nailon-/teflonkomposiitista. Tämän mallin tangon pää on huoltovapaa. Sileän laakerin tankopäissä on minimaalinen alun liikkeen kitka eikä miltei lainkaan välystä. Muovikoostumuksen lisäetu on se, että se voi absorboida monia vieraita hiukkasia vähentäen näin ollen vahingoittumisia.

Se tarjoaa pitkäkestoisen viimeistelyn, joka kestää korroosiota ja kulumista. Naaraskierteinen kotelo tekee vastaavaan komponenttiin liittämisestä helppoa. Voi kestää lämpötiloja välillä -30 C... +60 C säilyttäen samalla kuormituskapasiteetin. Korkeammat lämpötilat vähentävät kuormituskapasiteettia. Sitä käytetään ohjausjärjestelmissä, jousitusjärjestelmissä ja liitännöissä autoteollisuuden, rakennusalan ja muun teollisuuden automaation käyttösovelluksissa.

  • Naaraskierteinen kotelo tekee vastaavaan komponenttiin liittämisestä helppoa.
  • Tarjoaa pitkäkestoisen viimeistelyn, joka kestää korroosiota ja kulumista
  • Voi lisäksi kestää lämpötiloja välillä -30 C... +60 C säilyttäen samalla kuormituskapasiteetin.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3566, SRR3551

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Osta
31,54 € - 39,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
31,54 € - 39,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
37,83 € - 47,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
30,48 € - 38,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
41,73 € - 52,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
36.0
57.0
M14
14.0
25.40
25.0
49,35 € - 61,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
42.0
64.0
M16
16.0
28.57
28.0
19,49 € - 24,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
102,94 € - 128,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
  • / 4
Raskaan kaluston tankopää 5.0 36.0 M5 Ruostumaton teräs

20264895

Hinta-alue
39,43 € - 31,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Raskaan kaluston tankopää 6.0 40.0 M6 Ruostumaton teräs

20264901

Hinta-alue
39,43 € - 31,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Raskaan kaluston tankopää 10.0 57.0 M10x1.25 Ruostumaton teräs

20264932

Hinta-alue
47,29 € - 37,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Raskaan kaluston tankopää 12.0 50.0 M12x1.25 Teräs

20264260

Hinta-alue
38,10 € - 30,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Raskaan kaluston tankopää 14.0 57.0 M14 Teräs

20264277

Hinta-alue
52,16 € - 41,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Raskaan kaluston tankopää 16.0 64.0 M16 Teräs

20264284

Hinta-alue
61,69 € - 49,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Raskaan kaluston tankopää 6.0 30.0 M6 Teräs

20264215

Hinta-alue
24,36 € - 19,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Raskaan kaluston tankopää 18.0 94.0 M18x1.5 Ruostumaton teräs

20264994

Hinta-alue
128,68 € - 102,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75