Valikko Haku

Raskaan kaluston tankopäät - uros

Varastossa

Näissä vaativan käytön urostangoissa on integraalinen pallomainen sileä laakeri, ja niitä käytetään yhdistämään kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa. Ne on valmistettu siten, että yhdessä päässä on kierteinen urosnasta ja toisessa päässä on sisäänrakennettu pallomainen sileä laakeri. Pallomainen sileä laakeri mahdollistaa kulman epäkohdistuksen ja sallii säteittäiset ja aksiaaliset kuormat, mikä tekee siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuuden ja kuormankantokyvyn ominaisuuksia.

Tankopään kuula liikkuu muovisella laakerikuorella, joka on valmistettu lasikuitutäytteisestä nailon-/teflonkomposiitista. Tämä muoto takaa huoltovapaan tankopään. Vaativan käytön sileälaakerisessa tankopäässä on paljon vähemmän alun liikkeen kitkaa ja miltei olemattomasti välystä. Muoviaineen lisäetu on, että se kykenee absorboimaan lukuisia vieraita hiukkasia estäen näin haitat.

Se on kierteitetty vastaavaan komponenttiin. Kestää lisäksi lämpötiloja välillä -30 C... +60 C kuormituskapasiteettia menettämättä. Korkeammat lämpötilat vähentävät kuormituskapasiteettia. Sitä käytetään ohjausjärjestelmissä, jousitusjärjestelmissä ja liitännöissä autoteollisuuden, rakennusalan ja muun teollisuuden automaation käyttösovelluksissa.

  • Ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuutta ja kuormankantokykyjä.
  • Vaativan käytön sileälaakerisessa tankopäässä on paljon vähemmän alun liikkeen kitkaa ja miltei olemattomasti välystä.
  • Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +60 C kuormituskapasiteettia menettämättä.
Materiaali: Teräs Series Code:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Osta
440,83 € - 551,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vasenkätinen
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
853,14 € - 1 066,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vasenkätinen
210.0
M60
60.0
80.0
125.0
23,66 € - 29,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikeakätinen
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
62,99 € - 78,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikeakätinen
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
87,18 € - 108,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikeakätinen
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
19,49 € - 24,36 € 16 Varastossa
Vasenkätinen
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
23,66 € - 29,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vasenkätinen
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
96,66 € - 120,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vasenkätinen
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
19,49 € - 24,36 € 34 Varastossa
Oikeakätinen
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
19,49 € - 24,36 € 30 Varastossa
Oikeakätinen
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
65,56 € - 81,95 € 3 Varastossa
Oikeakätinen
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
19,49 € - 24,36 € 11 Varastossa
Vasenkätinen
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
30,48 € - 38,10 € 55 Varastossa
Vasenkätinen
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
65,56 € - 81,95 € 12 Varastossa
Vasenkätinen
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
87,18 € - 108,98 € 3 Varastossa
Vasenkätinen
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
41,73 € - 52,16 € 11 Varastossa
Oikeakätinen
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
30,48 € - 38,10 € 4 Varastossa
Oikeakätinen
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
96,66 € - 120,82 € 7 Varastossa
Oikeakätinen
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
21,62 € - 27,03 € 23 Varastossa
Vasenkätinen
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
134,40 € - 168,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vasenkätinen
70.0
110.0
M30
30.0
50.75
66.0
  • / 3
Raskaan kaluston tankopää 45.0 165.0 M45 Teräs

20264666

Hinta-alue
551,04 € - 440,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Raskaan kaluston tankopää 60.0 210.0 M60 Teräs

20264710

Hinta-alue
1 066,43 € - 853,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Raskaan kaluston tankopää 10.0 48.0 M10 Teräs

20263812

Hinta-alue
29,57 € - 23,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Raskaan kaluston tankopää 18.0 72.0 M18 Teräs

20263850

Hinta-alue
78,74 € - 62,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Raskaan kaluston tankopää 22.0 84.0 M22 Teräs

20263874

Hinta-alue
108,98 € - 87,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Raskaan kaluston tankopää 6.0 36.0 M6 Teräs

20263911

Hinta-alue
24,36 € - 19,49 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Raskaan kaluston tankopää 10.0 48.0 M10 Teräs

20263935

Hinta-alue
29,57 € - 23,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Raskaan kaluston tankopää 25.0 94.0 M24 Teräs

20264000

Hinta-alue
120,82 € - 96,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Raskaan kaluston tankopää 6.0 36.0 M6 Teräs

20263799

Hinta-alue
24,36 € - 19,49 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Raskaan kaluston tankopää 5.0 33.0 M5 Teräs

20263782

Hinta-alue
24,36 € - 19,49 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Raskaan kaluston tankopää 20.0 78.0 M20 Teräs

20263867

Hinta-alue
81,95 € - 65,56 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Raskaan kaluston tankopää 5.0 33.0 M5 Teräs

20263904

Hinta-alue
24,36 € - 19,49 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Raskaan kaluston tankopää 12.0 54.0 M12 Teräs

20263942

Hinta-alue
38,10 € - 30,48 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Raskaan kaluston tankopää 20.0 78.0 M20 Teräs

20263980

Hinta-alue
81,95 € - 65,56 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Raskaan kaluston tankopää 22.0 84.0 M22 Teräs

20263997

Hinta-alue
108,98 € - 87,18 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Raskaan kaluston tankopää 14.0 60.0 M14 Teräs

20263836

Hinta-alue
52,16 € - 41,73 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Raskaan kaluston tankopää 12.0 54.0 M12 Teräs

20263829

Hinta-alue
38,10 € - 30,48 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Raskaan kaluston tankopää 25.0 94.0 M24 Teräs

20263881

Hinta-alue
120,82 € - 96,66 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Raskaan kaluston tankopää 8.0 42.0 M8 Teräs

20263928

Hinta-alue
27,03 € - 21,62 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Raskaan kaluston tankopää 30.0 110.0 M30 Teräs

20264017

Hinta-alue
168,00 € - 134,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.75