Rasvanipan suojahatut on suunniteltu suojaamaan rasvanippoja pölyltä, kosteudelta, lialta ja muilta epäpuhtauksilta. Valikoimassamme on suojia, joisaa on liuskaa tai ilman liuskaa, mikä helpottaa niiden poistamista. Suojuksissa on valittavissa pyällettyjä tai ei-pyällettyjä päitä helppoa tarttumista varten. Näitä rasvanipan suojahattuja voidaan käyttää myös visuaalisena indikaattorina siitä, onko liitin voideltu.
Nämä ovat edullinen ratkaisu, joka on nopea ja helppo asentaa ja poistaa.
Käytetään nesteensiirtokohteissa, joissa on rasvanippoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | With Strap | Väri | Materiaali | D | Tyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0798 € - 0,1266 € | 1324652 Varastossa |
|
Punainen
|
LDPE
|
6.0 mm
|
2
|
||
0,0798 € - 0,1266 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Keltainen
|
LDPE
|
6.02 mm
|
5
|
||
61454 | 0,0549 € - 0,102 € | 3740 Varastossa |
|
Punainen
|
LDPE
|
6.3 mm
|
4
|
|
0,0265 € - 0,0413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
TPE
|
6.0 mm
|
1
|
||
0,0212 € - 0,033 € | 128000 Varastossa |
|
Punainen
|
LDPE
|
6.0 mm
|
1
|
||
0,0253 € - 0,0394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
TPE
|
6.0 mm
|
2
|
||
0,0222 € - 0,0345 € | 15500 Varastossa |
|
Punainen
|
LDPE
|
6.0 mm
|
2
|
||