Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,3721 € - 0,4856 € 1100 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4545 € - 0,561 € 650 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1674 € - 0,2333 € 1212 Varastossa
19.1 mm
1.0 mm
Harmaa
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,537 € - 0,8932 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 mm
Musta
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,103 € - 0,1546 € 100 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,537 € - 0,8932 € 700 Varastossa
38.1 mm
2.0 mm
Valkoinen
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,3097 € - 0,3824 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3362 € - 0,7062 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Ruskea
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,9508 € - 6,1968 € 10 Varastossa
60.0 mm
2.0 mm
Musta
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,3097 € - 0,3824 € 7835 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,5742 € - 1,0244 € 1175 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Valkoinen
75.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,1313 € - 0,2364 € 4000 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3549 € - 0,4633 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Keltainen
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,206 € - 0,3748 € 10783 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Harmaa
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,4435 € - 0,9315 € 1515 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1674 € - 0,3057 € 9847 Varastossa
12.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1957 € - 0,4197 € 4900 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
40.0 mm
PE
2.75 mm
1
0,1241 € - 0,2273 € 5056 Varastossa
10.0 mm
1.5 mm
Valkoinen
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1314 € - 0,2392 € 927 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Harmaa
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,755 € - 1,2254 € 875 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Harmaa
75.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
  • / 18
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079386

Hinta-alue
0,4856 € - 0,3721 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10081006

Hinta-alue
0,561 € - 0,4545 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 38.1 mm 19.1 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078693

Hinta-alue
0,2333 € - 0,1674 €

Varastotasot
1212 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta PE

10079393

Hinta-alue
0,8932 € - 0,537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078402

Hinta-alue
0,1546 € - 0,103 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10080252

Hinta-alue
0,8932 € - 0,537 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078860

Hinta-alue
0,3824 € - 0,3097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Ruskea LDPE - PIR

10081389

Hinta-alue
0,7062 € - 0,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta LDPE - PIR

10079423

Hinta-alue
6,1968 € - 2,9508 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078587

Hinta-alue
0,3824 € - 0,3097 €

Varastotasot
7835 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10080269

Hinta-alue
1,0244 € - 0,5742 €

Varastotasot
1175 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079331

Hinta-alue
0,2364 € - 0,1313 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Keltainen LDPE - PIR

10081341

Hinta-alue
0,4633 € - 0,3549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Harmaa PE

10181348

Hinta-alue
0,3748 € - 0,206 €

Varastotasot
10783 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10377123

Hinta-alue
0,9315 € - 0,4435 €

Varastotasot
1515 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10181300

Hinta-alue
0,3057 € - 0,1674 €

Varastotasot
9847 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Musta PE

10377086

Hinta-alue
0,4197 € - 0,1957 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Valkoinen PE

10181386

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1241 €

Varastotasot
5056 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Harmaa PE

10181423

Hinta-alue
0,2392 € - 0,1314 €

Varastotasot
927 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080696

Hinta-alue
1,2254 € - 0,755 €

Varastotasot
875 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm