Reunajohtopidikkeiden ansiosta johdot kiinnitetään paneelin reunaan tai paneelin aukkoihin.
Päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.
Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Compatible Panel Thickness Range | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0739 € - 0,0922 € | 3540 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,1948 € - 0,2224 € | 12532 Varastossa |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||||||
0,1948 € - 0,2224 € | 44247 Varastossa |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|||||||
0,1215 € - 0,1215 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||||||
0,1962 € - 0,2238 € | 829 Varastossa |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
0,224 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||
0,0739 € - 0,0922 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,224 € - 0,2558 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||||||
0,1948 € - 0,2224 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
|||||||
0,0753 € - 0,1035 € | 1257 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|||||||
0,2148 € - 0,2386 € | 3125 Varastossa |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
0,0739 € - 0,0922 € | 175 Varastossa |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||||
0,0771 € - 0,1057 € | 1301 Varastossa |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||||||
0,224 € - 0,2558 € | 93 Varastossa |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|||||||
0,0849 € - 0,106 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,2473 € - 0,2818 € | 10468 Varastossa |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|||||||
0,0739 € - 0,0922 € | 1500 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,0739 € - 0,0922 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||||
0,1948 € - 0,2224 € | 511 Varastossa |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|||||||
0,0849 € - 0,106 € | 50 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa