Valikko Haku

Reunansuojus

Varastossa

Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.

  • Käytetään suojaamaan muovisia hihnoja ja paljaita kulmia.
  • Toimivat puskurina, joka vaimentaa iskuja ja jakaa voiman tasaisesti niiden pituudelle.
  • Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja elektronisissa ymräristöissä.
Materiaali: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1042, SR1177, SR5558

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus W SW W2 Väri Materiaali h Tyyppi Osta
0,1336 € - 0,2699 € 1954 Varastossa
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
Musta
PP
25.0 mm
2
0,2724 € - 0,2724 € 850 Varastossa
43.6 mm
28.0 mm
43.7 mm
Musta
LDPE
28.4 mm
2
0,5188 € - 0,5188 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.3 mm
55.0 mm
Väritön
LDPE
46.2 mm
4
0,1588 € - 0,1656 € 1500 Varastossa
40.0 mm
28.0 mm
40.0 mm
Musta
PP
40.0 mm
1
0,1336 € - 0,2205 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
Musta
PP
25.0 mm
1
0,256 € - 0,2669 € 308 Varastossa
135.0 mm
19.0 mm
Musta
HDPE
5
0,182 € - 0,4629 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.3 mm
28.0 mm
45.2 mm
Väritön
LDPE
27.0 mm
2
0,1423 € - 0,263 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
28.0 mm
40.0 mm
Musta
LDPE
40.0 mm
2
0,1423 € - 0,257 € 730 Varastossa
40.0 mm
28.0 mm
40.0 mm
Musta
LDPE
40.0 mm
1
0,2724 € - 0,2724 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.6 mm
28.0 mm
43.7 mm
Väritön
LDPE
28.4 mm
2
0,1119 € - 0,1388 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
Musta
LDPE
25.0 mm
1
1,5197 € - 1,903 € 2856 Varastossa
130.0 mm
50.0 mm
Musta
PP
88.0 mm
1
0,182 € - 0,2625 € 1800 Varastossa
44.3 mm
28.0 mm
45.2 mm
Musta
LDPE
27.0 mm
2
0,1119 € - 0,1431 € 7296 Varastossa
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
Musta
LDPE
25.0 mm
2
1,7935 € - 2,2453 € 1360 Varastossa
135.0 mm
70.0 mm
Musta
PP
90.0 mm
4
1,7935 € - 2,2453 € 640 Varastossa
135.0 mm
50.0 mm
Musta
PP
90.0 mm
2
0,282 € - 0,8999 € 395504 Varastossa
48.4 mm
35.8 mm
64.7 mm
Väritön
LDPE
45.8 mm
1
4,9835 € - 6,2294 € 408 Varastossa
150.0 mm
50.0 mm
177.0 mm
Musta
PP
135.0 mm
2
Reunansuojus 18.0 mm 40.0 mm PP Musta

110247

Hinta-alue
0,2699 € - 0,1336 €

Varastotasot
1954 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    25.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Tyyppi
    2
Reunansuojus 28.3 mm 43.7 mm LDPE Musta

800234

Hinta-alue
0,2724 € - 0,2724 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    28.4 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • Tyyppi
    2
Reunansuojus 65.3 mm 46.2 mm LDPE Väritön

803759

Hinta-alue
0,5188 € - 0,5188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    46.2 mm
  • SW
    55.0 mm
  • W
    65.3 mm
  • Tyyppi
    4
  • Uratyyppi
    Slot
Reunansuojus 28.0 mm 40.0 mm PP Musta

110250

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1588 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Tyyppi
    1
Reunansuojus 18.0 mm 40.0 mm PP Musta

110248

Hinta-alue
0,2205 € - 0,1336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    25.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Tyyppi
    1
Reunansuojus 19.0 mm 51.0 mm HDPE Musta

10203

Hinta-alue
0,2669 € - 0,256 €

Varastotasot
308 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    19.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • Tyyppi
    5
  • Uratyyppi
    Slot
  • Tyyli
    Reunansuojus
Reunansuojus 28.0 mm 45.2 mm LDPE Väritön

10180

Hinta-alue
0,4629 € - 0,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    27.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • Tyyppi
    2
Reunansuojus 28.0 mm 40.0 mm LDPE Musta

110245

Hinta-alue
0,263 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Tyyppi
    2
Reunansuojus 28.0 mm 40.0 mm LDPE Musta

110246

Hinta-alue
0,257 € - 0,1423 €

Varastotasot
730 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Tyyppi
    1
Reunansuojus 28.3 mm 43.7 mm LDPE Väritön

51564

Hinta-alue
0,2724 € - 0,2724 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    28.4 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • Tyyppi
    2
Reunansuojus 18.0 mm 40.0 mm LDPE Musta

110244

Hinta-alue
0,1388 € - 0,1119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    25.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Tyyppi
    1
Kulmasuojain (PT) PP Musta

498744

Hinta-alue
1,903 € - 1,5197 €

Varastotasot
2856 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    88.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • W
    130.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Uratyyppi
    Slot
Reunansuojus 45.2 mm 27.0 mm LDPE Musta

802802

Hinta-alue
0,2625 € - 0,182 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    27.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • Tyyppi
    2
Reunansuojus 18.0 mm 40.0 mm LDPE Musta

110243

Hinta-alue
0,1431 € - 0,1119 €

Varastotasot
7296 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    25.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • Tyyppi
    2
Kulmasuojain (PT) PP Musta

498747

Hinta-alue
2,2453 € - 1,7935 €

Varastotasot
1360 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    90.0 mm
  • SW
    70.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Uratyyppi
    Slot
Kulmasuojain (PT) PP Musta

498746

Hinta-alue
2,2453 € - 1,7935 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    90.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Uratyyppi
    Slot
Reunansuojus 64.7 mm 45.8 mm LDPE Väritön

89395

Hinta-alue
0,8999 € - 0,282 €

Varastotasot
395504 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    45.8 mm
  • SW
    35.8 mm
  • W
    48.4 mm
  • W2
    64.7 mm
  • Tyyppi
    1
Kulmasuojain (PT) PP Musta

498745

Hinta-alue
6,2294 € - 4,9835 €

Varastotasot
408 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    135.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • W
    150.0 mm
  • W2
    177.0 mm
  • Tyyppi
    2