Valikko Haku

Läpivientiliuska 6.6 mm 6.6 mm 6.1 mm PE Väritön

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Tuotekoodi:

49092

12 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 68,2907 €
10 - 19 64,8816 €
20 + 61,4726 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

68,29 €

1 x 68,2907 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Muoto Sahalaitainen
Tyyppi Serrated Lengths
Reunasuojan korkeus 4.3 mm
Sisäleveys 6.6 mm
Pituus 9.8 mm
Kokonaispituus 25.0 m
Kokonaisleveys 9.8 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä