Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Kokonaisleveys | Osta |
---|---|---|---|---|---|
119,4512 € - 119,4512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
0,6287 € - 0,6287 € | 20 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
1,8377 € - 2,3628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
3,0647 € - 3,0647 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
190,1954 € - 190,1954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
917,5138 € - 917,5138 € | 1 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
353,804 € - 353,804 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
207,5429 € - 224,594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
843,6164 € - 843,6164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
917,5138 € - 917,5138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
38,4991 € - 42,798 € | 340 Varastossa |
0.055 in
1.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
235,1293 € - 235,1293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
136,4105 € - 136,4105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
504,267 € - 504,267 € | 96 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
410,9819 € - 410,9819 € | 1 Varastossa |
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
85,5458 € - 97,8298 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
0,6535 € - 0,6535 € | 20 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
1,1372 € - 1,1372 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.193 in
4.9 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
1,4646 € - 1,4646 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
263,6837 € - 263,6837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.