Valikko Haku

Läpivientiliuska 15.9 mm PA Harmaa

This solid grommet strip provides protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. Made from MDS filled nylon and found in strips 1.22m in length.
Tuotekoodi:

DSC-3-48

59 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 590,6682 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

590,67 €

1 x 590,6682 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Muoto Ei-sahalaitainen
Tyyppi Solid
Kokonaispituus 1.2 m
Koko materiaali Polyamidi 66.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Rullan pituus 1.2 m
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä