Valikko Haku

Läpivientiliuska 1.3 mm 2.2 mm 3.9 mm PA Väritön

Tämä valettu läpivientiliuska on valmistettu värittömästä nailonista ja tarjoaa lisätukea ja suojausta paneelin läpi kulkeville johdoille. NASM21266-standardin mukainen.
Tuotekoodi:

MGS-2-01

340 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,6535 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

65,35 €

100 x 0,6535 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Muoto Sahalaitainen
Tyyppi Flexible
Reunasuojan korkeus 2.5 mm
Sisäleveys 2.3 mm
Pituus 320.5 mm
Kokonaispituus 320.5 mm
Kokonaisleveys 4.4 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Armeijan erittely MS21266-2N
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä