Valikko Haku

Läpivientiliuska 0.5 mm 0.8 mm 3.2 mm PA Väritön

Tämä umpinainen läpivientinauha suojaa paneelin karkeilta reunoilta, jotka voisivat vaarantaa niihin kosketuksissa olevat osat ja ihmiset.
Tuotekoodi:

NGSE-1

810 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 3,0261 €
150 - 509 2,1555 €
510 - 1019 1,6995 €
1020 + 1,4785 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

90,78 €

30 x 3,0261 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Tyyppi Solid Lengths
Reunasuojan korkeus 0.8 mm
Pituus 4.4 mm
Kokonaispituus 30.0 m
Koko materiaali Polyamidi 6
Rullan pituus 30 m
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä