Valikko Haku

Läpivientiliuska 1.6 mm 12.7 mm TPE Musta

This rubber edge grommet is made from black TPE and can be placed around rough panel edges to protect the safety of parts and people that come in contact with them.
Tuotekoodi:

RG-1

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 398,6012 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

398,60 €

1 x 398,6012 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Muoto Ei-sahalaitainen
Tyyppi Flexible
Reunasuojan korkeus 9.5 mm
Sisäleveys 0.8 mm
Kokonaisleveys 6.7 mm
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Rullan pituus 30 m
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä