Valikko Haku

Eristetty aluslevy 12.2 mm 25.0 mm 2.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Tuotekoodi:

018120000001

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,21 €
5000 - 9999 0,1728 €
10000 + 0,1621 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

105,00 €

500 x 0,21 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 2.0 mm
Pohjan ulkohalkaisija 13.8 mm
Laipan korkeus 2.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 25.0 mm
Sisähalkaisija 12.2 mm
Väri Väritön
Aluslevyn tyyppi Eristysholkki
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä