These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laipan korkeus | Minimi ulkohalkaisija | Väri | Materiaali | Pituus kannan alla | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0745 € - 0,1039 € | 1819 Varastossa |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1669 € | 417 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Musta
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,1083 € | 16062 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Musta
|
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1571 € | 11500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Musta
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,1893 € | 105318 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,0937 € - 0,0937 € | 41000 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1543 € | 34865 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Väritön
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1553 € - 0,1771 € | 9386 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10072868 | 0,207 € - 0,2139 € | 15776 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 0,3555 € - 0,3555 € | 10882 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1344 € | 19497 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Väritön
|
PA
|
|
|
||
| 0,1139 € - 0,1585 € | 163541 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Väritön
|
PA
|
|
|
||
| 0,2469 € - 0,3424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
|
Väritön
|
PA
|
|
|
||
| 0,1655 € - 0,2147 € | 14498 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Väritön
|
PA
|
|
|
||
| 0,1109 € - 0,1768 € | 42012 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
|
Musta
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1037 € - 0,1445 € | 3448 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Väritön
|
PA
|
|
|
||
| 0,2656 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
||
| 0,1229 € - 0,1698 € | 47520 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Väritön
|
PA
|
|
|
||
| 0,1485 € - 0,1548 € | 45182 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Musta
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0745 € - 0,1039 € | 35606 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa