Valikko Haku

Eristetty aluslevy 20.1 mm 36.0 mm 6.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Tuotekoodi:

018200000001

250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,334 €
500 - 999 0,3135 €
1000 + 0,2409 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

83,50 €

250 x 0,334 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 3.0 mm
Pohjan ulkohalkaisija 21.6 mm
Laipan korkeus 3.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 36.0 mm
Sisähalkaisija 20.1 mm
Väri Väritön
Aluslevyn tyyppi Eristysholkki
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä