Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 12.1 mm 23.9 mm 2.6 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Tuotekoodi:

1090510000VR

3950 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1728 €
10000 + 0,1515 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

172,80 €

1000 x 0,1728 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 13.0 mm
Pohjan ulkohalkaisija 17.7 mm
Laipan korkeus 2.6 mm
Laipan ulkohalkaisija 23.9 mm
Sisähalkaisija 12.1 mm
Väri Väritön
Aluslevyn tyyppi Holkkialuslevy
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä