Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 50.0 mm 98.0 mm 3.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Tuotekoodi:

1095810000VR

300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,4488 €
1000 + 1,3558 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

144,88 €

100 x 1,4488 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 7.0 mm
Pohjan ulkohalkaisija 57.0 mm
Laipan korkeus 3.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 98.0 mm
Sisähalkaisija 50.0 mm
Väri Väritön
Aluslevyn tyyppi Holkkialuslevy
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä