Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 2.1 mm 4.2 mm 5.0 mm PA

Tätä värittömästä nailonista valmistettua holkkia voidaan käyttää metalliruuvien sähköeristykseen sähköasennuksessa. Voidaan käyttää myös laakereina kevyelle kuormalle nailonin pienen kitkakertoimen ansiosta.
Tuotekoodi:

10SCM002005

1087 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0309 €
5000 - 19999 0,0278 €
20000 + 0,025 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

30,90 €

1000 x 0,0309 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 5.0 mm
Pohjan ulkohalkaisija 3.0 mm
Laipan korkeus 1.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 4.2 mm
Sisähalkaisija 2.1 mm
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M2
Aluslevyn tyyppi Aluslevy kauluksella
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä