Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 2.9 mm 5.5 mm 1.2 mm PA

Aluslevy on valmistettu nailonista, ja sen kannan ulkomitta on 3,6 mm | 0,142 ja kannan korkeus 1,2 mm | 0,046 in.
Tuotekoodi:

12SWS0211

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0575 €
5000 - 19999 0,0517 €
20000 + 0,0466 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

57,50 €

1000 x 0,0575 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 0.7 mm
Pohjan ulkohalkaisija 3.4 mm
Laipan korkeus 1.2 mm
Laipan ulkohalkaisija 5.5 mm
Sisähalkaisija 2.9 mm
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) 4. M2.5
Aluslevyn tyyppi Vakioaluslevy
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä