Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 4.2 mm 12.7 mm 3.20 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 6.4 mm | 0.250 in and a base height of 11.1 mm | 0.437 in.
Tuotekoodi:

12SWS1016

175 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0471 €
2500 - 9999 0,0424 €
10000 + 0,0382 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

23,55 €

500 x 0,0471 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 11.1 mm
Pohjan ulkohalkaisija 6.3 mm
Laipan korkeus 3.1 mm
Laipan ulkohalkaisija 12.7 mm
Sisähalkaisija 4.2 mm
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) #6
Aluslevyn tyyppi Aluslevy kauluksella
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä