Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 10.0 mm 16.0 mm 2 mm PA

Tätä värittömästä nailonista valmistettua holkkia voidaan käyttää metalliruuvien sähköeristykseen sähköasennuksessa. Voidaan käyttää myös laakereina kevyelle kuormalle nailonin pienen kitkakertoimen ansiosta.
Tuotekoodi:

12SWS1172

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0424 €
5000 - 19999 0,0382 €
20000 + 0,0344 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

42,40 €

1000 x 0,0424 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 10.0 mm
Pohjan ulkohalkaisija 11.9 mm
Laipan korkeus 2.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 16.0 mm
Sisähalkaisija 10.0 mm
Väri Väritön
Aluslevyn tyyppi Aluslevy kauluksella
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä