Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 9.6 mm 19.0 mm 0.8 mm PA

Tätä värittömästä nailonista valmistettua holkkia voidaan käyttää metalliruuvien sähköeristykseen sähköasennuksessa. Voidaan käyttää myös laakereina kevyelle kuormalle nailonin pienen kitkakertoimen ansiosta.
Tuotekoodi:

12SWS3005

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,053 €
2500 - 9999 0,0477 €
10000 + 0,0429 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

26,50 €

500 x 0,053 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 3.9 mm
Pohjan ulkohalkaisija 12.6 mm
Laipan korkeus 0.8 mm
Laipan ulkohalkaisija 19.0 mm
Sisähalkaisija 9.6 mm
Väri Väritön
Aluslevyn tyyppi Aluslevy kauluksella
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä