Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 10.3 mm 24.0 mm 2 mm PA

Tätä värittömästä nailonista valmistettua holkkia voidaan käyttää metalliruuvien sähköeristykseen sähköasennuksessa. Voidaan käyttää myös laakereina kevyelle kuormalle nailonin pienen kitkakertoimen ansiosta.
Tuotekoodi:

12SWS3520

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0886 €
2500 - 9999 0,0797 €
10000 + 0,0717 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

44,30 €

500 x 0,0886 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 13.5 mm
Pohjan ulkohalkaisija 11.9 mm
Laipan korkeus 1.9 mm
Laipan ulkohalkaisija 24.0 mm
Sisähalkaisija 10.3 mm
Väri Väritön
Aluslevyn tyyppi Aluslevy kauluksella
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä