Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 13.0 mm 28.0 mm 7.1 mm PA

Tätä värittömästä nailonista valmistettua holkkia voidaan käyttää metalliruuvien sähköeristykseen sähköasennuksessa. Voidaan käyttää myös laakereina kevyelle kuormalle nailonin pienen kitkakertoimen ansiosta.
Tuotekoodi:

12SWS4003

497 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,157 €
2500 - 9999 0,1413 €
10000 + 0,1272 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

78,50 €

500 x 0,157 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 7.1 mm
Pohjan ulkohalkaisija 19.1 mm
Laipan korkeus 3.2 mm
Laipan ulkohalkaisija 28.0 mm
Sisähalkaisija 13.0 mm
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) 1/2. M13
Aluslevyn tyyppi Aluslevy kauluksella
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä