Valikko Haku

EBF-aluslevy 4.1 mm 9.0 mm 1.2 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 9.0 mm | 0.354 in and a base height of .
Tuotekoodi:

16MLSW040090125

985 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0262 €
5000 - 19999 0,0236 €
20000 + 0,0212 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

26,20 €

1000 x 0,0262 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan ulkohalkaisija 9.0 mm
Laipan korkeus 1.2 mm
Laipan ulkohalkaisija 9.0 mm
Sisähalkaisija 4.1 mm
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) #8. M4
Aluslevyn tyyppi Lukkiutuva aluslevy kauluksella
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä