Valikko Haku

EBF-aluslevy 10.0 mm 19.6 mm 5.3 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 19.6 mm | 0.772 in and a base height of .
Tuotekoodi:

16MLSW100196210

1420 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0529 €
2500 - 9999 0,0476 €
10000 + 0,0428 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

26,45 €

500 x 0,0529 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan ulkohalkaisija 19.6 mm
Laipan korkeus 2.1 mm
Laipan ulkohalkaisija 19.6 mm
Sisähalkaisija 10.0 mm
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M10. 3/8
Aluslevyn tyyppi Lukkiutuva aluslevy kauluksella
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä