Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 6.2 mm 12.0 mm 4.5 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Tuotekoodi:

312081159902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1725 €
500 - 999 0,1506 €
1000 + 0,1082 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

43,13 €

250 x 0,1725 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 1.0 mm
Pohjan ulkohalkaisija 6.5 mm
Laipan korkeus 0.5 mm
Laipan ulkohalkaisija 12.0 mm
Sisähalkaisija 6.2 mm
Väri Musta
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M6
Aluslevyn tyyppi Eristysholkki
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä