Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 5.1 mm 12.0 mm 17.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Tuotekoodi:

312084459935

5516 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1588 €
1000 + 0,1132 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

79,40 €

500 x 0,1588 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 15.0 mm
Pohjan ulkohalkaisija 6.4 mm
Laipan korkeus 2.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 12.0 mm
Sisähalkaisija 5.1 mm
Väri Musta
Aluslevyn tyyppi Eristysholkki
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä