Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 2.9 mm 5.5 mm 0.8 mm Nailon

Shoulder washers are ideal for insulation against moisture and electricity. These corrosion resistant Black high temperature Polyphenylene insulator sleeves can be used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress.
Tuotekoodi:

MNI-HT-4-220

1970 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,4504 €
5000 + 0,4189 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

450,40 €

1000 x 0,4504 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 0.8 mm
Pohjan ulkohalkaisija 3.4 mm
Laipan korkeus 1.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 5.5 mm
Sisähalkaisija 2.9 mm
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) #4. M2.5
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä