Valikko Haku

Revolving Folding Handles

Varastossa

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon korkeus Kahvan korkeus Kokonaispituus Rungon halkaisija Osta
38,6476 € - 47,657 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
96.0 mm
96.0 mm
25.0 mm
38,6476 € - 47,657 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
25.0 mm
13,4298 € - 16,8119 € 13 Varastossa
25.0 mm
106.5 mm
25.0 mm
10,0478 € - 12,5598 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
20.0 mm
64.0 mm
20.0 mm
11,1985 € - 13,9912 € 2 Varastossa
25.0 mm
25.0 mm
95.0 mm
25.0 mm
17,9345 € - 22,4112 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
25.0 mm
112.0 mm
26.0 mm
Taittuva kahva 96.0 mm Musta

10214138

Hinta-alue
47,657 € - 38,6476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Rungon korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan korkeus
    96.0 mm
  • Kokonaispituus
    96.0 mm
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi
Taittuva kahva 96.0 mm Musta

10214145

Hinta-alue
47,657 € - 38,6476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Rungon korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan korkeus
    106.0 mm
  • Kokonaispituus
    96.0 mm
  • Kahvan materiaali
    Vahvistettu PA
Taittuva kahva 106.5 mm Musta

10158982

Hinta-alue
16,8119 € - 13,4298 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kahvan korkeus
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    106.5 mm
  • Kahvan materiaali
    Termoplastinen
  • Väri
    Musta
Taittuva kahva 64.0 mm Musta

10158968

Hinta-alue
12,5598 € - 10,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    20.0 mm
  • Rungon korkeus
    20.0 mm
  • Kahvan korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kahvan materiaali
    Termoplastinen
Taittuva kahva 95.0 mm Musta

10158975

Hinta-alue
13,9912 € - 11,1985 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Rungon korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan korkeus
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    95.0 mm
  • Kahvan materiaali
    PA
Taittuva kahva 112.0 mm Musta

10158999

Hinta-alue
22,4112 € - 17,9345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    26.0 mm
  • Rungon korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan korkeus
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Kahvan materiaali
    Termoplastinen