Valikko Haku

Rihlatut putkien päätytulpat

Varastossa

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Rihlattu muoto takaa tiiviin istuvuuden ja estää vuotamisen ja lisää samalla pitoa ja vakautta.Se estää pölyn, lian ja kontaminaation pääsyn sisään.Se on helppo asentaa ja työntää reikään, kunnes se on tiukka. Materiaali: PE Väri: Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1604, SR1603

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
43 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Väri H Pidiketyyppi d h1 Tyyppi Osta
0,1058 € - 0,2655 € 10325 Varastossa
10.7 mm
Valkoinen
12.0 mm
Ilman sormiotetta
60.0 mm
1.3 mm
0,0691 € - 0,1308 € 218500 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
11.7 mm
Ilman sormiotetta
50.0 mm
1.2 mm
0,195 € - 0,4066 € 130060 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
14.0 mm
Ilman sormiotetta
80.0 mm
1.5 mm
0,1487 € - 0,2214 € 9395 Varastossa
7.8 mm
Valkoinen
8.0 mm
Sormiotteella
30.0 mm
1.0 mm
0,8434 € - 2,5344 € 820 Varastossa
13.3 mm
Valkoinen
14.2 mm
Sormiotteella
135.0 mm
1.2 mm
0,0614 € - 0,1202 € 17190 Varastossa
10.8 mm
Punainen
11.6 mm
Sormiotteella
40.0 mm
1.2 mm
1
1,0791 € - 1,4675 € 4065 Varastossa
12.8 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
110.0 mm
1.3 mm
0,0585 € - 0,1411 € 183400 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
11.6 mm
Ilman sormiotetta
40.0 mm
1.2 mm
0,4941 € - 0,9253 € 38922 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
14.0 mm
Ilman sormiotetta
100.0 mm
1.5 mm
0,7984 € - 2,1572 € 3150 Varastossa
13.0 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
125.0 mm
1.0 mm
0,0691 € - 0,1394 € 1250 Varastossa
10.8 mm
Punainen
11.7 mm
Sormiotteella
50.0 mm
1.2 mm
1
0,195 € - 0,3713 € 2400 Varastossa
12.5 mm
Valkoinen
14.0 mm
Sormiotteella
80.0 mm
1.5 mm
0,4266 € - 1,2613 € 5160 Varastossa
12.2 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
120.0 mm
1.8 mm
1
0,1571 € - 0,226 € 4065 Varastossa
7.8 mm
Punainen
8.0 mm
Sormiotteella
30.0 mm
1.0 mm
1
0,1978 € - 0,3948 € 10250 Varastossa
12.5 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
80.0 mm
1.5 mm
1
0,1557 € - 0,3035 € 1900 Varastossa
10.5 mm
Punainen
12.0 mm
Sormiotteella
70.0 mm
1.5 mm
1
0,268 € - 0,7662 € 2940 Varastossa
12.5 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
90.0 mm
1.6 mm
1
0,1114 € - 0,33 € 25400 Varastossa
10.7 mm
Punainen
12.0 mm
Sormiotteella
60.0 mm
1.3 mm
1
0,2876 € - 0,5599 € 2740 Varastossa
12.5 mm
Punainen
14.0 mm
Sormiotteella
100.0 mm
1.5 mm
1
0,0614 € - 0,1293 € 65200 Varastossa
10.8 mm
Valkoinen
11.6 mm
Sormiotteella
40.0 mm
1.2 mm
  • / 3
Päätytulppa 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069899

Hinta-alue
0,2655 € - 0,1058 €

Varastotasot
10325 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069875

Hinta-alue
0,1308 € - 0,0691 €

Varastotasot
218500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069912

Hinta-alue
0,4066 € - 0,195 €

Varastotasot
130060 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069981

Hinta-alue
0,2214 € - 0,1487 €

Varastotasot
9395 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071380

Hinta-alue
2,5344 € - 0,8434 €

Varastotasot
820 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Punainen

10092903

Hinta-alue
0,1202 € - 0,0614 €

Varastotasot
17190 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071366

Hinta-alue
1,4675 € - 1,0791 €

Varastotasot
4065 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069844

Hinta-alue
0,1411 € - 0,0585 €

Varastotasot
183400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 100.0 mm 12.5 mm LDPE Valkoinen

10069929

Hinta-alue
0,9253 € - 0,4941 €

Varastotasot
38922 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071373

Hinta-alue
2,1572 € - 0,7984 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Punainen

10092927

Hinta-alue
0,1394 € - 0,0691 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093597

Hinta-alue
0,3713 € - 0,195 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Punainen

10093634

Hinta-alue
1,2613 € - 0,4266 €

Varastotasot
5160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Punainen

10070901

Hinta-alue
0,226 € - 0,1571 €

Varastotasot
4065 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10092736

Hinta-alue
0,3948 € - 0,1978 €

Varastotasot
10250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Punainen

10093016

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1557 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10092989

Hinta-alue
0,7662 € - 0,268 €

Varastotasot
2940 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10092934

Hinta-alue
0,33 € - 0,1114 €

Varastotasot
25400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 100.0 mm 12.5 mm PE Punainen

10093009

Hinta-alue
0,5599 € - 0,2876 €

Varastotasot
2740 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
Päätytulppa 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10093559

Hinta-alue
0,1293 € - 0,0614 €

Varastotasot
65200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Väri
    Valkoinen