Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 11.6 mm 11.6 mm Punainen LDPE

Punainen rihlattu päätytulppa suojaa epäpuhtauksia vastaan, estäen niitä pääsemästä putkeen. LDPE-materiaalissa on joustavat siivekkeet ja uurrettu halkaisija, joka varmistaa tiiviin istuvuuden.
Tuotekoodi:

492201

10792 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,1377 €
2000 + 0,0694 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

27,54 €

200 x 0,1377 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 11.6 mm
d1 6.0 mm
Yhteensopiva putkityyppi DIN
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä