Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 15.4 mm 16.3 mm Punainen LDPE

Punainen rihlattu päätytulppa suojaa epäpuhtauksia vastaan, estäen niitä pääsemästä putkeen. LDPE-materiaalissa on joustavat siivekkeet ja uurrettu halkaisija, joka varmistaa tiiviin istuvuuden.
Tuotekoodi:

492203

7800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,1679 €
2000 + 0,0847 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

33,58 €

200 x 0,1679 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 15.4 mm
d1 9.8 mm
Yhteensopiva putkityyppi DIN
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä