Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 26.2 mm 31.5 mm Punainen LDPE

Punainen rihlattu päätytulppa suojaa epäpuhtauksia vastaan, estäen niitä pääsemästä putkeen. LDPE-materiaalissa on joustavat siivekkeet ja uurrettu halkaisija, joka varmistaa tiiviin istuvuuden.
Tuotekoodi:

492209

112 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,2443 €
2000 + 0,1233 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

48,86 €

200 x 0,2443 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 26.2 mm
d1 16.0 mm
Yhteensopiva putkityyppi DIN;NPT
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä