Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 48.1 mm 31.6 mm Punainen LDPE

Punainen rihlattu päätytulppa suojaa epäpuhtauksia vastaan, estäen niitä pääsemästä putkeen. LDPE-materiaalissa on joustavat siivekkeet ja uurrettu halkaisija, joka varmistaa tiiviin istuvuuden.
Tuotekoodi:

492217

640 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,8424 €
500 + 0,4257 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

42,12 €

50 x 0,8424 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 48.1 mm
d1 28.9 mm
Yhteensopiva putkityyppi DIN;NPT
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä