Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 84.0 mm 31.5 mm Punainen LDPE

Punainen rihlattu päätytulppa suojaa epäpuhtauksia vastaan, estäen niitä pääsemästä putkeen. LDPE-materiaalissa on joustavat siivekkeet ja uurrettu halkaisija, joka varmistaa tiiviin istuvuuden.
Tuotekoodi:

492224

1120 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 1,3743 €
200 + 0,7708 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

27,49 €

20 x 1,3743 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 84.0 mm
d1 60.3 mm
Yhteensopiva putkityyppi DIN
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä