Valikko Haku

Rihlatut putkisuojat

Varastossa

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Se suojaa lialta, pölyltä ja roskilta.Suunniteltu putki-, LVI-ja teollisiin käyttökohteisiin.Se kestää korkeintaan 79,4 C lämpötilaa. Materiaali: LDPE - PIR Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1387

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Osta
0,0616 € - 0,1561 € 1000 Varastossa
15.0 mm
20.0 mm
0,1543 € - 0,3919 € 84100 Varastossa
28.0 mm
26.5 mm
0,1154 € - 0,2923 € 23222 Varastossa
22.0 mm
20.0 mm
0,036 € - 0,0869 € 8000 Varastossa
10.2 mm
16.0 mm
0,0616 € - 0,1559 € 2500 Varastossa
16.0 mm
20.0 mm
0,0983 € - 0,2493 € 137600 Varastossa
20.0 mm
20.0 mm
0,2048 € - 0,5186 € 300 Varastossa
38.0 mm
27.0 mm
1,1535 € - 2,9234 € 1955 Varastossa
110.0 mm
34.6 mm
0,4518 € - 1,1493 € 2735 Varastossa
54.0 mm
27.8 mm
0,1992 € - 0,5068 € 1220 Varastossa
35.0 mm
26.5 mm
0,181 € - 0,4597 € 14990 Varastossa
30.0 mm
26.5 mm
0,0411 € - 0,0669 € 22900 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
0,1255 € - 0,3182 € 5876 Varastossa
25.0 mm
20.0 mm
0,0812 € - 0,2053 € 25671 Varastossa
18.0 mm
20.0 mm
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086650

Hinta-alue
0,1561 € - 0,0616 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086698

Hinta-alue
0,3919 € - 0,1543 €

Varastotasot
84100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10087077

Hinta-alue
0,2923 € - 0,1154 €

Varastotasot
23222 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086636

Hinta-alue
0,0869 € - 0,036 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086667

Hinta-alue
0,1559 € - 0,0616 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086674

Hinta-alue
0,2493 € - 0,0983 €

Varastotasot
137600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086711

Hinta-alue
0,5186 € - 0,2048 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Keltainen

10087527

Hinta-alue
2,9234 € - 1,1535 €

Varastotasot
1955 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    110.0 mm
  • h
    34.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10087640

Hinta-alue
1,1493 € - 0,4518 €

Varastotasot
2735 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    54.0 mm
  • h
    27.8 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086704

Hinta-alue
0,5068 € - 0,1992 €

Varastotasot
1220 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10087039

Hinta-alue
0,4597 € - 0,181 €

Varastotasot
14990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086643

Hinta-alue
0,0669 € - 0,0411 €

Varastotasot
22900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10086681

Hinta-alue
0,3182 € - 0,1255 €

Varastotasot
5876 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Putken päätysuojat kylkilistalla LDPE - PIR Punainen

10087060

Hinta-alue
0,2053 € - 0,0812 €

Varastotasot
25671 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000