Valikko Haku

PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Vihreä

Riippulukkosinetti on edullinen ja kertakäyttöinen vaihtoehto perinteisille riippulukoille. Vastaa Ison-Britannian tullivaatimuksia. Valmistettu murtoilmaisevasta materiaalista. Voidaan käyttää tavaroiden turvaamiseen kuljetuksen ajaksi.
Tuotekoodi:

1222414

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,9597 €
1000 + 0,768 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

191,94 €

200 x 0,9597 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 66.0 mm
B 39.0 mm
C 25.0 mm
D 1.2 mm
E 5.0 mm
Väri Vihreä
Rungon materiaali San Kirkas kotelo ja kromattu teräksinen salparauta
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä