Valikko Haku

PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Punainen

Riippulukkosinetti on edullinen ja kertakäyttöinen vaihtoehto perinteisille riippulukoille. Vastaa Ison-Britannian tullivaatimuksia. Valmistettu murtoilmaisevasta materiaalista. Voidaan käyttää tavaroiden turvaamiseen kuljetuksen ajaksi.
Tuotekoodi:

1222415

25434 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3956 €
1000 - 4999 0,3162 €
5000 - 9999 0,2519 €
10000 + 0,2108 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

39,56 €

100 x 0,3956 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 62.0 mm
B 39.5 mm
C 21.0 mm
D 1.2 mm
E 4.0 mm
Väri Punainen
Rungon materiaali Läpikuultamaton polypropeenikotelo ja kromattu teräksinen salparauta
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä